Pubblica i tuoi prodotti
ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1
ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1
    KALDEWEI

    ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1

    The ARRONDO has a fine sense of proportions and aesthetics. This quadrant shower tray impresses with its minimalist design language based on the successful dialog between the basic geometric shapes of the circle and square. Comfort is not neglected either, because the ARRONDO offers an exceptionally large standing area for plenty of freedom of movement when showering. Available in four dimensions as well as with shaped cover.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico880-1
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaShowers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)24.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815