Pubblica i tuoi prodotti
VAIO DUO OVAL 1800x800x430 Mod. 951
KALDEWEI

VAIO DUO OVAL 1800x800x430 Mod. 951

Different characters – the same principle. This is the idea behind the VAIO family of baths. For everyone who appreciates a beautiful oval-shaped bath and comfortable armrests, the VAIO family offers eight models to suit a wide variety of needs and installation options. The one-person VAIO, the VAIO SET and the VAIO 6 can be equipped with handles for additional safety.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico951
  • Famiglia di prodottoBathtubs
  • Gruppo di famigliaBathtubs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1800
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioSmalti
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)50.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501