Pubblica i tuoi prodotti
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    With grey, white and anthracite color alternatives suitable for wood - one of the most popular trends today - Listoni was designed for contemporary spaces with its 15x90 cm glazed porcelain tiles. The series is suitable for use in both residential and commercial spaces.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolistoni-kaleseramik-tile-collection
    • Famiglia di prodottoListoni
    • Gruppo di famigliaListoni
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-01-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice ETIMEG019510
    • Nome ETIMTiles
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13
    • Titolo OmniClassTile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText