Pubblica i tuoi prodotti
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Adding a unique atmosphere to spaces with its classic, geo and multi options, the Ornament series is also preferred in commercial venues such as restaurants and cafés, as well as residences.

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoornament-kaleseramik-tile-collection
    • Famiglia di prodottoOrnament
    • Gruppo di famigliaOrnament
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)330
    • Larghezza (mm)330
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice ETIMEG019510
    • Nome ETIMTiles
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_13
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tile borders
    • Codice CSI MasterFormat 201407 44 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic-Tile-Faced Panels
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES