Pubblica i tuoi prodotti
Cobra Conference
Källemo

Cobra Conference

COBRA CONFERENCE 2002, Mattias Ljunggren Art. 132 & 133. H 88, W 49, D 59 cm. Stol & karmstol. Vinkelskuret stålstativ i krom. Helklädd i tyg eller läder med 30 mm kallskum. Stapel och kopplingsbar. Kan förses med skrivskiva. Uppfyller kriterier för Svanen märkning. Chair & armchair. Angel steelframe in chrome. Upholstered in fabric or leather with 30 mm cold foam. Stackable and linkable. Available with a writing tablet. Fulfils the requirements for the eco label Svanen.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico133
  • Famiglia di prodottoChairs
  • Gruppo di famigliaConcrete
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-04-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)88
  • Larghezza (mm)49
  • Profondità (mm)59
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56