Pubblica i tuoi prodotti
Cobra Office
Källemo

Cobra Office

COBRA OFFICE 2003, Mattias Ljunggren Art. 233 & 234. H 89-101, W 60, D 60 cm. Stol & karmstol. Underrede i gjuten aluminium, med eller utan hjul. Höj- sänk- och vippbar. Helklädd i tyg eller läder med 10 mm kallskum. Chair & armchair. Base of moulded aluminium, with or without castors. Adjustable height and tilt function. Upholstered in fabric or leather with 10 mm cold foam
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico233
  • Famiglia di prodottoChairs
  • Gruppo di famigliaConcrete
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-04-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)43
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)60
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56