Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Bridge 3-seater

Unique ref.: Bridge_3_seater
Produttore: Kallin & Franzén AB
Famiglia prodotto: Bridge
Gruppo prodotto: Sofas
Larghezza (mm): 1840
Altezza (mm): 820
Profondità (mm): 790
Data di pubblicazione: 2019-06-05
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)

Low back 3-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.


Materiale principale: Fabric
Materiale secondario: Wood
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 40

Categoria BIMobject: Furniture - Sofas & Armchairs
Classificazione IFC: Furniture
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Descrizione: Sofas
NBS Reference Codice: 35-12-22
NBS Reference Descrizione: Domestic Chairs
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

Nome Valore
Depth 790
Height 820
Width 1840

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved