Pubblica i tuoi prodotti
Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater

    Poker 3-seater

    3-seater in massive birch, with all detachable fabric, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again. Back cushions are put over the wooden armrest fo minimize injuries for smaller children, as this sofa mostly is used at kindergartens and schools

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPoker_3_seater
    • Famiglia di prodottoPoker
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)820
    • Larghezza (mm)1920
    • Profondità (mm)790
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleBetulla
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas