Pubblica i tuoi prodotti
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter.

    Voce di capitolato
    • flowIQ® 2200:

      - Dual band radio

               - AMR [Walk-by/drive-by]

               - AMI [Fixed network]

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - Temperature measurement

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

      - Acoustic leak detection in service and distribution line.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico02-K-YY-D-X-8C-8UB_9
    • Famiglia di prodottoWater Meters
    • Gruppo di famigliaflowIQ®2200
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)5.8
    • Larghezza (pollici)9
    • Profondità (pollici)3.6
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Materiale secondarioComposite
    • Peso Netto (Libbre)1.11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale di flusso
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descrizione Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Codice CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Numero OmniClass23-39 27 00
    • Titolo OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America