Pubblica i tuoi prodotti
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 120,  Flanged 1½" / 1½” x 13”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 120,  Flanged 1½" / 1½” x 13”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 120,  Flanged 1½" / 1½” x 13”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 120,  Flanged 1½" / 1½” x 13”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 120,  Flanged 1½" / 1½” x 13”
    Kamstrup

    flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 120, Flanged 1½" / 1½” x 13”

    Kamstrup smart water meters.

    flowIQ® 3200 is constructed with a flow part of stainless steel and is IP68 rated, meaning it can be installed and continually immersed in water without any risk of water ingress to the meter display or internal components. Industrial water meter uses a bidirectional ultrasonic measuring technique to ensure commercial and industrial water consumption is measured accurately at both high and low flow rates. With no moving parts, the meter will maintain the same accuracy as the day it was installed.

    Voce di capitolato
    • flowIQ® 3200

      - Dual band radio

      - AMR (Walk-by/drive-by)

      - AMI (Fixed network)

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico02-L-YY-D-X-8F-8UB
    • Famiglia di prodottoWater Meters
    • Gruppo di famigliaflowIQ®3200
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)8.1
    • Larghezza (pollici)13
    • Profondità (pollici)5.7
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Libbre)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale di flusso
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Codice UNSPSC40151552
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_51_51_97
    • Descrizione Uniclass 2015Water meters
    • Codice CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Numero OmniClass23-39 27 00
    • Titolo OmniClassWater Utility Equipment