uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ULTRAFLOW® 54, qp 1,5 m³/h, G¾B (R½) x 110 mm (CDHA), misuratore di portata

Unique ref.: 65-5-CDHA-XXX
Produttore: Kamstrup
Famiglia prodotto: Heat/Cooling meters
Gruppo prodotto: ULTRAFLOW® 54
Larghezza (mm): 110
Altezza (mm): 68
Profondità (mm): 54
Data di pubblicazione: 2019-11-22
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (14)
I contatori di calore e di raffrescamento Kamstrup sono il frutto di una profonda comprensione delle problematiche che i clienti si trovano ad affrontare. Grazie anche a decenni di esperienza nello sviluppo di tecnologie innovative ad ultrasuoni e a un design rivolto al futuro, i contatori di questa gamma vantano un’alta qualità, sono facili da usare e offrono una precisione e un’affidabilità senza pari.
Kamstrup è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la misurazione intelligente dei consumi di acqua ed energia. Per noi di Kamstrup, avere successo significa creare e fornire progresso. Sin dal 1946, anno in cui fu fondata da Olaf Kamstrup in Danimarca, l’azienda ha sistematicamente puntato sulla superiorità delle proprie tecnologie e competenze, costantemente alla ricerca di soluzioni sempre più efficienti in grado di trasformare interi settori e mercati.

ULTRAFLOW® 54 DN15…125 è un misuratore di portata statico basato sul principio di misurazione ad ultrasuoni. È utilizzato come misuratore volumetrico principalmente per contatori di energia, ad es. MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 è stato progettato per l’uso in impianti di riscaldamento in cui come mezzo di trasmissione del calore viene usata l’acqua. ULTRAFLOW® 54 è omologato per l’ambiente meccanico M2, con un range dinamico più esteso e perdite di carico ridotte. ULTRAFLOW® 54 sfrutta la tecnologia a microprocessore e tecniche di misurazione ultrasoniche. Tutti i circuiti per il calcolo e la misurazione sono raccolti su una singola scheda, offrendo così un design compatto e ottimizzato in aggiunta a un livello estremamente elevato di precisione e affidabilità delle misurazioni. La portata viene misurata mediante la tecnica bidirezionale ultrasonica basata sul metodo del tempo di transito, con collaudata stabilità e precisione a lungo termine.


Materiale principale: Brass
Materiale secondario: Plastic
Progettato in: Denmark
Prodotto in: Denmark
Peso netto (kg): 0.41

Categoria BIMobject: Impianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
Classificazione IFC: Flow Segment
Nome UNSPSC: Metering or injection or proportioning pumps
Codice UNSPSC: 40151552
Uniclass 1.4 Codice: L7451
Uniclass 1.4 Descrizione: Meters
Uniclass 2.0 Codice: PR-50-54-28
Uniclass 2.0 Descrizione: Energy Meters
Uniclass 2015 Codice: Pr_80_51_46_92
Uniclass 2015 Descrizione: Ultrasonic flowmeters
NBS Reference Codice: 50-54-28
NBS Reference Descrizione: Energy Meters
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 71 76
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Flow Meters
Numero OmniClass: 23-27 15 17
Titolo OmniClass: Energy Monitoring and Controls

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Other

Nome Valore
Connection G3/4B (R½)
Length 110 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 110 mm

BIMobject®