Pubblica i tuoi prodotti
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
    Kanlux

    MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting

    Kanlux MAH LED HI are hermetic luminaires designed for demanding users. They are characterised by exceptional luminous efficacy reaching 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI luminaires are easy and quick to mount and can be connected in lines, enabling the illumination of large spaces. In Kanlux MAH LED HI luminaires, we used a grooved lampshade, which increases the luminous flux.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico22608
    • Famiglia di prodottoMAH LED HI
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)1475
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto