Pubblica i tuoi prodotti
ASTEN LED IP44 12W-NW wall light
ASTEN LED IP44 12W-NW wall light
ASTEN LED IP44 12W-NW wall light
ASTEN LED IP44 12W-NW wall light
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 12W-NW wall light

    Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.
    Voce di capitolato
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26681
    • Famiglia di prodottoASTEN
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)41
    • Larghezza (mm)110
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete