Pubblica i tuoi prodotti
VARSO LED 18W-NW-L-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-L-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-L-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-L-SE ceiling light
    Kanlux

    VARSO LED 18W-NW-L-SE ceiling light

    Kanlux VARSO LED is a family of hermetic ceiling light fixtures with an integrated LED light source. It is a great choice both for developments (housing co-operatives, hotels) and individual households where increased resistance to humidity (IP54) is needed. For lighting particularly large spaces, we recommend 36W Kanlux VARSO HI with a luminous flux up to 3600 lm. Keep in mind that we also offer Kanlux VARSO fixtures with motion sensors (SE).
    Voce di capitolato
    • VARSO LED 18W-NW-L-SE LED troffer, VARSO LED 18W-NW-L-SE, 18W, 1700lm, 4000K, IP54, white (26980)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26980
    • Famiglia di prodottoVARSO LED
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)49
    • Larghezza (mm)278
    • Profondità (mm)278
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.91
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto