Pubblica i tuoi prodotti
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire

    TThe main advantage of the Kanlux REKA LED is an interesting visual effect, which the lamp creates when switched on, as well as the free luminous flux adjustment by means of masking flaps. The Kanlux REKA LED can be used for building-facade lighting.
    Voce di capitolato
    • Facade luminaire
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28991
    • Famiglia di prodottoREKA LED
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)115
    • Profondità (mm)135
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.57
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni