Pubblica i tuoi prodotti
LAURIN EL-1O B wall and ceiling light
LAURIN EL-1O B wall and ceiling light
LAURIN EL-1O B wall and ceiling light
LAURIN EL-1O B wall and ceiling light
LAURIN EL-1O B wall and ceiling light
    Kanlux

    LAURIN EL-1O B wall and ceiling light

    Kanlux LAURIN spotlights provide a very large selection of directional ceiling and wall lamps. The simple and minimalist design can be successfully used in many rooms in the house. Free adjustment of the luminous flux direction is an additional advantage of these fixtures.
    Voce di capitolato
    • Oprawa ścienno-sufitowa 1 pkt. LAURIN EL-1O B GU10 35W czarna
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29121
    • Famiglia di prodottoLAURIN
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto