Pubblica i tuoi prodotti
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
    Kanlux

    SANI IP44 DSO-W ceiling light

    KANLUX SANI IP44 are surface holders. They are characterized by simple stylistics and availability in two colours - white and black. High tightness of the holders (IP44) allows using them in rooms where electric devices are exposed to increased humidity and risk of flooding with water e.g. bathroom and kitchen.
    Voce di capitolato
    • Oprawa sufitowa punktowa SANI IP44 DSO-W GU10 10W biała
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29241
    • Famiglia di prodottoSANI IP44
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)95
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto