Pubblica i tuoi prodotti
SABIK LED B-WW staircase lighting
SABIK LED B-WW staircase lighting
SABIK LED B-WW staircase lighting
    Kanlux

    SABIK LED B-WW staircase lighting

    Kanlux SABIK means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.
    Voce di capitolato
    • Oprawa przyschodowa SABIK LED B-WW 0,8W 12V 13lm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29853
    • Famiglia di prodottoSABIK LED
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)23
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)0.09
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete