Pubblica i tuoi prodotti
EVALO EL-2I W-SR wall and ceiling lamp
EVALO EL-2I W-SR wall and ceiling lamp
EVALO EL-2I W-SR wall and ceiling lamp
    Kanlux

    EVALO EL-2I W-SR wall and ceiling lamp

    Kanlux EVALO is a family of simple spots. Scandinavian simplicity and silver elements are a highly elegant classic. The narrow shade accommodates GU10 sources (we add a suction cup in the set, which facilitates their installation). Two colors (black and white) and the number of 1 to 5 light points of these luminaires open many arrangement possibilities. The Kanlux EVALO spotlight with 1 point is a perfect wall lamp above the desk, bed or behind the sofa. Thanks to this arrangement, Kanlux EVALO can act as the main and additional light. An additional advantage is the ability to adjust the direction of light incidence (two axes of rotation: 320 and 90 degrees).
    Voce di capitolato
    • EVALO EL-2I W-SR *OPR.OŚWIT.2xmax10W
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35692
    • Famiglia di prodottoEVALO
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)290
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.54
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire