Pubblica i tuoi prodotti
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
    Kanlux

    STRETON LED 60W NW parking lamp

    Kanlux STRETON LED are outdoor luminaires designed to illuminate parking lots or larger areas that must be well lit also after dark. Their durability (50,000 hours), tightness (IP65) and high power (up to 200W) make Kanlux STRETON LED a perfect complement to an investment in urban space, in parking lots, in sports facilities or squares.
    Voce di capitolato
    • STRETON LED 60W NW *OPRAWA LED
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36230
    • Famiglia di prodottoSTRETON LED
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)99
    • Larghezza (mm)558
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.94
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Codice ETIMEC000062
    • Nome ETIMLuminaire for streets and places