Pubblica i tuoi prodotti
ARC - Display 3 horizontal
ARC - Display 3 horizontal
ARC - Display 3 horizontal

    ARC - Display 3 horizontal

    Rounded forms and straight lines contrast and combine in harmony in Arc (Sanna Lindström 2019) magazine rack. The wooden disc-shaped front keeps printed matter securely in place and easy to access. Arc is ideal for displaying magazines, brochures and information leaflets, or as a mail rack when two or more are placed side by side.

    Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.

    Voce di capitolato
    • Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarc-arc31
    • Famiglia di prodottoDisplay
    • Gruppo di famigliaArc
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)342
    • Larghezza (mm)807
    • Profondità (mm)77
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 17
    • Titolo OmniClassResidential Storage Units
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa