Pubblica i tuoi prodotti
EIGHT - Table

EIGHT - Table

Louise Hederström longed to explore how a strict geometrical form could become organic without losing its intrinsic ‘mathematical’ character. The result was Eight (2018) coffee table – a flowing octagonal design that works equally well in both formal and more relaxed furniture settings. Eight is available in three versions (H530 352x352, H575 454x454, H480/600x600mm). The solid wood table comes in oak, ash, birch, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

Tables are also available in our standard colors with a tabletop of MDF. Despite its slim silhouette, Eight table stands stable and steady on its four legs. Please enquire for details of non-standard finishes.

Voce di capitolato
  • Eight is available in three versions (H525/D350, H580/D455, H480/D600mm). The solid wood table comes in oak, ash, birch or in standard stains on ash. Tables are also available in our standard colours with a tabletop of MDF. Despite its slim silhouette, Eight table stands stable and steady on its four legs. Please enquire for details of non-standard finishes.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeight_showcase
  • Famiglia di prodottoTable
  • Gruppo di famigliaEight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Codice CSI MasterFormat 201412 58 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
  • Numero OmniClass23-21 23 15
  • Titolo OmniClassResidential Tables
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilità Regionale

Europa
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit