Pubblica i tuoi prodotti
FRONT - Display Shelf

FRONT - Display Shelf

Front shelf (Skala Design 2012). Shelf is available in lengths of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm and in depths of 98, 160 and 250 mm. All sizes are secured directly to the wall. The 160 and 250 mm deep shelf is reinforced with a hidden bracket. All shelves come in a choice of solid oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Special sizes and other finishes upon request. 

Voce di capitolato
  • Front shelf (Skala Design 2012). Shelf is available in lengths of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm and in depths of 98, 160 and 250 mm. All sizes are secured directly to the wall. The 160 and 250 mm deep shelf is reinforced with a hidden bracket. All shelves come in a choice of solid oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Special sizes and other finishes upon request.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFRHx
  • Famiglia di prodottoFront
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-10-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56

Disponibilità Regionale

Europa