Pubblica i tuoi prodotti
Hito - Table
Hito - Table
Hito - Table

    Hito - Table

    The coffee table Hito (2024) designed by Mario Martinez,is inspired by the balance and tension experienced in stacked playing cards. Hito gives a special expression depending on the direction from which the table is viewed. It is a stable, small and handy table, easy to move together with sofa and armchair. Use it in a group or as a solitaire. The name Hito is Japanese for people. Hito is available in two heights and two diameters.

    Voce di capitolato
    • The undercarriage is molded and the top is in solid wood. Material is in oak, ash, standard stains and white-pigmented oak and ash. Power sockets are available as accessories. Hito is delivered assembled.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohito
    • Famiglia di prodottoTables
    • Gruppo di famigliaHito
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables
    • Codice CSI MasterFormat 201412 64 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables

    Disponibilità Regionale

    Europa