Pubblica i tuoi prodotti
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White

    # Il coperchio si apre verso l’alto per agevolare la ricarica delle salviette asciugamani M # La chiusura può essere usata con o senza chiave # Nel dispenser di salviette asciugamani M, le fasce di supporto sostengono la pila di salviette, # rendendo l’erogazione più leggera e fermando in posizione la pila quando si ricarica il dispenser # Il dispenser di salviette asciugamani M di Katrin funziona con tutti i tipi di tissue ripiegati Katrin: C-Fold, Non Stop, One Stop e Zig Zag, con una larghezza massima di 240 mm # La qualità dei dispenser Inclusive di Katrin è certificata da Bureau Veritas, che ne garantisce le prestazioni, la durata, l’assenza di sostanze pericolose, la lavorazione e il controllo della produzione
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico77410
    • Famiglia di prodottoWASHROOM DISPENSER
    • Gruppo di famigliaHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)445
    • Larghezza (mm)301
    • Profondità (mm)142
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inRomania
    • Peso Netto (Kg)1.55
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo