Pubblica i tuoi prodotti
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White

    # Il coperchio si apre verso il basso per agevolare la ricarica # La chiusura può essere usata con o senza chiave # I dispenser di salviette asciugamani Mini di Katrin sono progettati per spazi ristretti. I prodotti Katrin # compatibili sono le salviette asciugamani ripiegate One Stop e Non Stop con larghezza # massima di 210 mm # La qualità dei dispenser Inclusive di Katrin è certificata da Bureau Veritas, che ne garantisce le prestazioni, la durata, l’assenza di sostanze pericolose, la lavorazione e il controllo della produzione
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico90182
    • Famiglia di prodottoWASHROOM DISPENSER
    • Gruppo di famigliaHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)248
    • Profondità (mm)114
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inSlovacchia
    • Peso Netto (Kg)0.98
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56