Pubblica i tuoi prodotti
1174 - Kebony Character Beam 48x98 mm
Kebony

1174 - Kebony Character Beam 48x98 mm

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine modified with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to boar

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1174
  • Famiglia di prodottoKebony Construction
  • Gruppo di famigliaKebony Character
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-06-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)98
  • Larghezza (mm)48
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Titolo OmniClassHardwood Rigid Profiles

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Sud America Oceania Africa