Pubblica i tuoi prodotti
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
    Kebony

    2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm

    Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2801
    • Famiglia di prodottoKebony Cladding
    • Gruppo di famigliaKebony Clear
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-06-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)45
    • Larghezza (mm)22
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 11
    • Titolo OmniClassHardwood Rigid Profiles

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Sud America Oceania Africa