Pubblica i tuoi prodotti
2888 - Kebony Clear Triple Batten 20x140mm
Kebony

2888 - Kebony Clear Triple Batten 20x140mm

Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
Voce di capitolato
  • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2888
  • Famiglia di prodottoKebony Cladding
  • Gruppo di famigliaKebony Clear
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-11-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)20
  • Larghezza (mm)140
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Titolo OmniClassHardwood Rigid Profiles

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Sud America Oceania Africa