Pubblica i tuoi prodotti
KEMREX Foundation Screw Pile Series D

KEMREX Foundation Screw Pile Series D

Suitable for large structures from 4 floors down. Maximum weight over 100 tons Type D needles are suitable for houses, buildings, factories, offices, high poles and others.
Voce di capitolato
  • Weight load varies according to ground conditions.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_D
  • Famiglia di prodottoFoundation
  • Gruppo di famigliaScrew Pile
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200000
  • Larghezza (mm)7600
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Altro
  • Numero OmniClass23-13 29 11
  • Titolo OmniClassFoundation Piles

Disponibilità Regionale

Asia