Pubblica i tuoi prodotti
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)
    Suitable for structures with built-in islands or suitable for building structures from steel needles. F type steel needles are suitable for larger types of houses or structures. Can hold up to 20 tons / tree. Steel needle model F suitable for 2-storey house type, Knock-down house, high-rise building structure, not more than 2 floors, various types of fence, concrete extension work, and others
    Voce di capitolato
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_F
    • Famiglia di prodottoFoundation
    • Gruppo di famigliaScrew Pile
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)20000
    • Larghezza (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Altro
    • Numero OmniClass23-13 29 11
    • Titolo OmniClassFoundation Piles

    Disponibilità Regionale

    Asia