uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Collection Boreal colour Beige Floor Tiles

Unique ref.: boreal_beige_pavimentos
Produttore: Keraben
Famiglia prodotto: Floor Tiles
Gruppo prodotto: Boreal
Data di pubblicazione: 2018-07-04
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (5)
Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles, skirting available.

Floor Tile:
75x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus.
37x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus.

Skirting :
8x75: Beige, Black, Grey, White.

Technical Issues:
Porcelain Tile
Base Mate
Anti-freeze
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Traffic: High Traffic (Uso 5)


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Piastrelle
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Codice UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Codice: L533
Uniclass 1.4 Descrizione: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrizione: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrizione: Ceramic tiles
NBS Reference Codice: 80-96-19
NBS Reference Descrizione: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titolo OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nome Valore
Application Interior or Exterior
Colour Beige
Linear Dimensions 375 mm — 750 mm
Material Porcelain Tile

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Beige
Material Porcelain Tile

BIMobject®