uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Collection Boreal colour Black Wall Tiles

Unique ref.: boreal_black_revestimientos
Produttore: Keraben
Famiglia prodotto: Wall Tiles
Gruppo prodotto: Boreal
Data di pubblicazione: 2018-07-04
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (5)
Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles.

Wall Tile:
75x75: Beige, Black, Grey, White.
37x75: Beige, Black, Grey, White.

Technical Issues:
Porcelain Tile
Base Mate
Anti-freeze
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Piastrelle
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Codice UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Codice: L533
Uniclass 1.4 Descrizione: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrizione: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrizione: Ceramic tiles
NBS Reference Codice: 80-96-19
NBS Reference Descrizione: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numero OmniClass: 23-15 15 13 17
Titolo OmniClass: Clay Based Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nome Valore
Application Interior or Exterior
Colour Black
Linear Dimensions 375 mm — 750 mm
Material Porcelain Tile

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Black
Material Porcelain Tile

BIMobject®