Unique ref.: | brancato_beige_revestimientos |
---|---|
Produttore: | Keraben |
Famiglia prodotto: | Wall Tiles |
Gruppo prodotto: | Brancato |
Data di pubblicazione: | 2017-09-25 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Materiale di costruzione |
Prodotto url: | http://www.keraben.com/ver/39/brancato.html |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Descrizione tecnica: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Video di istruzioni: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/keraben/product/brancato_beige_revestimientos
Materiale principale: | Ceramics |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Spain |
Prodotto in: | Spain |
Categoria BIMobject: | Materiali da costruzione - Piastrelle |
---|---|
Classificazione IFC: | Covering |
Nome UNSPSC: | Tiles and flagstones |
Codice UNSPSC: | 301317 |
Uniclass 1.4 Codice: | L533 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Ceramic tiles |
NBS Reference Codice: | 80-96-19 |
NBS Reference Descrizione: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
Numero OmniClass: | 23-15 15 13 17 |
Titolo OmniClass: | Clay Based Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
Nome | Valore |
---|---|
Application | interior |
Colour | beige |
Framing | no |
Linear Dimensions | 300 mm — 900 mm |
Material | ceramic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Colour | beige |
Material | ceramic |
BIMobject®