Pubblica i tuoi prodotti
Collection Evolution colour Beige Floor Tiles
Keraben
Archiviato

Collection Evolution colour Beige Floor Tiles

Cement is an essential material in industrial design. Simple, minimalist creations that defend the notions of authenticity and a bold visual identity.
Voce di capitolato
  • Floor Tile: 60x60: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 100x50: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. 37x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. Skirting: 8x50: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoevolution_beige_pavimentos
  • Famiglia di prodottoFloor Tiles
  • Gruppo di famigliaEvolution
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2017-09-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Codice UNSPSC301317
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES