Pubblica i tuoi prodotti
Collection Mixit colour Beige Floor Tiles
Keraben
Archiviato

Collection Mixit colour Beige Floor Tiles

Mixit, a new tile collection by Keraben, is inspired by a blend of three kinds of stone. Its tiles offer amazingly broad design potential, suitable for use in all kinds of settings.
Voce di capitolato
  • Floor Tile: 150x75: Blanco, Beige, Gris, Grafito. 150x37: Blanco, Blanco Concept, Beige, Beige Concept, Gris, Gris Concept, Grafito. 75x75: Blanco, Blanco Antislip, Beige, Beige Antislip, Gris, Gris Antislip, Grafito, Grafito Antislip. 60x60: Blanco, Beige, Gris, Grafito. 37x75: Blanco, Blanco Antislip, Beige, Beige Antislip, Gris, Gris Antislip, Grafito, Grafito Antislip. Skirting: 8x75: Blanco, Beige, Gris, Grafito. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomixit_beige_pavimentos
  • Famiglia di prodottoFloor Tiles
  • Gruppo di famigliaMixit
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2017-09-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Codice UNSPSC301317
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES