Pubblica i tuoi prodotti
Collection Romance colour Roble Floor Tiles
Keraben
Archiviato

Collection Romance colour Roble Floor Tiles

The Romance collection combines subtle rustic influences with a strong contemporary appeal in different shades inspired by the colours of elm trees. A perfect blend of natural beauty and modern charm. Romance is a porcelain tile collection that faithfully emulates the wood of wych elms. Skirting available.
Voce di capitolato
  • Floor Tile: 150x24,8: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Skirting: 8x75: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoromance_roble_pavimentos
  • Famiglia di prodottoFloor Tiles
  • Gruppo di famigliaRomance
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-07-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Codice UNSPSC301317
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES