Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

Extension sections with flange and counter flange • Additional function: For connection to an on-site sealing sheet • Inclusive: Screws • Extension: Max. 140 mm (In case of deeper installation ensure maintenance capability!)
Voce di capitolato
  • • Dimensions • Length: 250 mm • Width: 340 mm • Height: 234 mm • Diameter: 588 mm • Clear width (LW): 400 • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • execution • Seal: lip seal
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico83073
  • Famiglia di prodottoOther accessory Premium
  • Gruppo di famigliaBackwater valves - Accessory
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto