Unique ref.: | ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted |
---|---|
Produttore: | Ketcham Medicine Cabinets |
Famiglia prodotto: | Medicine Cabinets |
Gruppo prodotto: | Deluxe Series - Surface Mounted |
Larghezza (pollici): | 16 |
Altezza (pollici): | 36 |
Profondità (pollici): | 4.63 |
Data di pubblicazione: | 2018-05-21 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.ketchamcabinets.com/deluxe-series |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_40d560cf819544ea805197c9a5100099.pdf |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/ketcham/product/ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | Glass |
Progettato in: | United States |
Prodotto in: | United States |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - Arredobagno |
---|---|
Classificazione IFC: | Furnishing Element |
Nome UNSPSC: | Cabinets |
Codice UNSPSC: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Codice: | L72141 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Codice: | 35-75-08 |
NBS Reference Descrizione: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
Numero OmniClass: | 23-25 53 11 13 11 |
Titolo OmniClass: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Nome | Valore |
---|---|
Depth | 4.625 in |
Height | 36 in |
Mounting | Surface |
Number Of Shelves | 4 |
Width | 16 in |
BIMobject®