Unique ref.: | ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted |
---|---|
Produttore: | Ketcham Medicine Cabinets |
Famiglia prodotto: | Medicine Cabinets |
Gruppo prodotto: | Euroline Series - Partially Recessed Mounted |
Larghezza (pollici): | 18 |
Altezza (pollici): | 36 |
Profondità (pollici): | 3.25 |
Data di pubblicazione: | 2018-05-21 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look.
Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner
This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series
Features
Prodotto url: | https://www.ketchamcabinets.com/euroline-series |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_78978d70c9e64bb099cde7db75a65eb6.pdf |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/ketcham/product/ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | Glass |
Progettato in: | United States |
Prodotto in: | United States |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - Arredobagno |
---|---|
Classificazione IFC: | Furnishing Element |
Nome UNSPSC: | Cabinets |
Codice UNSPSC: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Codice: | L72141 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Codice: | 35-75-08 |
NBS Reference Descrizione: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
Numero OmniClass: | 23-25 53 11 13 11 |
Titolo OmniClass: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Nome | Valore |
---|---|
Depth | 3.25 in |
Height | 36 in |
Mounting | Partially Recessed |
Number Of Shelves | 4 |
Width | 18 in |
BIMobject®