uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Accessible Mirror Series Stainless Steel Frame Adjustable Tilt Mirror - 18" x 36" Surface Mounted

Unique ref.: ketcham-mirror-series-atm-1836
Produttore: Ketcham Medicine Cabinets
Famiglia prodotto: Mirrors
Gruppo prodotto: Mirror Series - Adjustable Tilt Accessible Mirror
Larghezza (pollici): 18
Altezza (pollici): 36
Profondità (pollici): 0.75
Data di pubblicazione: 2018-05-21
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

The Adjustable Tilt Stainless Steel Accessible Mirror is a handicap accessible mirror that is ideal for use in accessible applications. Ideal for commercial or public restrooms.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

  • Handicap Accessible Adjustable Tilt Mirror
  • Stainless steel channel framed mirror
  • 20 gauge type 304 heavy gauge stainless steel with satin finish
  • 3/16" number one quality electrocopper plated plate glass mirror
  • Galvanized steel backplate, fully welded and smooth edges
  • Mounted on a full length piano hinge across the bottom edge of unit
  • Two heavy duty self locking support brackets


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Glass
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Arredobagno
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Cabinets
Codice UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Codice: L72141
Uniclass 1.4 Descrizione: Cabinets
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrizione: Bathroom cabinets
NBS Reference Codice: 35-75-08
NBS Reference Descrizione: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numero OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Titolo OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nome Valore
Depth 0.75 in
Height 36 in
Width 18 in

BIMobject®