Pubblica i tuoi prodotti
Angle bar 90 degree left

Angle bar 90 degree left

AXESS Angle bar 90 degree 35006370802, left, 381/851 mm, black matt
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico35006370802
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)851
  • Larghezza (mm)381
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)5.263
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars