Pubblica i tuoi prodotti
Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point
Archiviato

Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point

The KEELINE lifeline system provides fall arrest / restraint protection where guardrails are not suitable or where planning considerations require a virtually invisible fall protection solution. A wire based horizontal lifeline system offers a flexible, cost-effective solution for protecting workers at height. KEELINE provides complete and continual “handsfree” protection for up to three users when used as a fall arrest system.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKLMRSAP
  • Famiglia di prodottoProtection System
  • Gruppo di famigliaKee Line
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCFermaglio
  • Codice Uniclass 2015EF_75_50
  • Descrizione Uniclass 2015Safety and protection