Pubblica i tuoi prodotti
ATLANTIA KWA-11xx
ATLANTIA KWA-11xx
    Keyter

    ATLANTIA KWA-11xx

    Refrigeratori e pompe di calore aria-acqua di media potenza per climatizzazione e applicazioni industriali.
    Voce di capitolato
    • ATLANTIA KWA è una serie di refrigeratori e pompe di calore aria-acqua progettati per il controllo della temperatura dell'acqua fredda e calda, per climatizzazione e applicazioni industriali. La serie KWA-11xx è disponibile in 4 modelli in versione solo freddo (R) e pompa di calore (I), con una gamma di potenza frigorifera di 100-170 kW e 110-190 kW di potenza termica. * Design ottimizzato per una ridotta carica di refrigerante R-410A (ODP 0, GWP 2088). * Disponibilità di apparecchiature con refrigerante R-452B (ODP 0, GWP 676). * Multiscroll tandem per una migliore efficienza energetica stagionale. * Serie dotata di scambiatori di calore a piastre saldate in acciaio inossidabile di ultima generazione, con tripla protezione, incluso flussostato, protezione antigelo per acqua e freon. * Controllo della pressione di condensazione di serie per funzionamento durante tutto l'anno. * Ventilatori assiali a bassa velocità di condensazione e batterie esterne sovradimensionate. * Ventilatori elettronici e valvola di espansione elettronica disponibili come optional per un consumo energetico minimo. * Disponibili come opzione ventilatori assiali EC con diffusori AxiTop che consentono di ottenere una migliore efficienza e un livello di rumorosità molto basso. * Disponibile triplo isolamento acustico opzionale, con compressori isolati da un rivestimento acustico e montati su una struttura chiusa e con isolamento acustico. * Regolazione elettronica e supervisione di facile utilizzo e ad alte prestazioni. * Ampia selezione di protocolli di comunicazione (Modbus, BACnet e LonWorks). * Massima accessibilità e facile manutenzione grazie ai pannelli rimovibili. * Sistema opzionale per il recupero parziale e totale del calore caldo dei gas caldi per l'ACS. * Optional di elevata efficienza energetica mediante un modulo aggiuntivo di freecooling integrato nell'apparecchiatura. Questo modulo consente di utilizzare l'energia dell'aria esterna quando le condizioni esterne sono favorevoli per lo scambio energetico con l'acqua dell'impianto. * VERSIONI IDRAULICHE OPZIONALI: * Versione con gruppo idraulico integrato (P) composto da pompa di circolazione adatta per acqua o acqua glicolata fino a 0 ºC, valvole di sfiato e di chiusura, manometri e flussostato. Per temperature inferiori a 0 ºC è necessario il kit per basse temperature, che prevede la sostituzione della pompa e l'aggiunta di resistenze elettriche negli elementi idraulici per funzionamento con acqua fino a -10 ºC. * Versione con gruppo idraulico e serbatoio inerziale (H) integrato nell'apparecchiatura, composto da pompa di circolazione adatta per acqua o acqua glicolata fino a 0 ºC, serbatoio inerziale con resistenza elettrica antigelo per ridurre la frequenza degli avviamenti e degli arresti del compressore, vaso di espansione da 35 litri, valvole di sfiato e di chiusura, manometri e flussostato.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKWA-11xx
    • Famiglia di prodottoChillers and heat pumps
    • Gruppo di famigliaAir-to-water medium capacity
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2400
    • Larghezza (mm)1100
    • Profondità (mm)2190
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Condizionatori
    • Clasificazione IFCRefrigeratore
    • Nome UNSPSCHeat pumps
    • Codice UNSPSC40101806
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Descrizione Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 39 00
    • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC