Pubblica i tuoi prodotti
High Power Control Relay Module

High Power Control Relay Module

The GSA-CRH High Power Control Relay Module is an addressable device designed for interface applications that require a high voltage, high current relay. Two identical sets of relay terminals are provided. Both sets of relay contacts transfer when the module is activated or restored. The state of the output terminals is not supervised.

The module requires one address on the signaling line circuit (SLC). The address is assigned electronically. There are no address switches to set.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohigh-power-control-relay-module
  • Famiglia di prodottoFire Detection Systems
  • Gruppo di famigliaControl, Relay Modules
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_50
  • Descrizione Uniclass 2015Measuring and monitoring relays
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Numero OmniClass23-35 43 13
  • Titolo OmniClassControl Relays