Pubblica i tuoi prodotti
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH system
    Kimia

    Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH system

    Kimitech WALLMESH viene impiegata per la realizzazione di intonaci armati su strutture in muratura, la realizzazione di sistemi antisfondellamento dei solai, nonchè la realizzazione di presidi antiribaltamento di tamponamenti e partizioni. Inoltre viene utilizzata anche per interventi di riparazione locale, quali le cuciture di lesioni.

    Kimitech WALLMESH è una rete preformata in materiale composito costituita da fibre di vetro A.R., con appretto termoindurente, utilizzata in combinazione con malte delle linee Basic, Betonfix e Tectoria per realizzare rinforzi su manufatti in muratura e cls. Le reti Kimitech WALLMESH fanno parte del sistema CRM in possesso di CVT.

    Voce di capitolato
    • Intonaco armato su pareti di qualsiasi genere provvisto CVT per i sistemi CRM. La lavorazione comprende le seguenti fasi applicative: operazioni preliminari di pulizia e risanamento, applicazione di un primo strato di rinzaffo al paramento murario con malta a base di calce idraulica naturale NHL Basic MALTA M15 della Kimia S.p.A. o prodotto similare con resistenza meccanica a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; resistenza a flessione a 28 gg >4 Mpa, messa in opera della rete flessibile in fibra di vetro Kimitech WALLMESH della Kimia S.p.A. o prodotto similare, inglobandola parzialmente nella malta fresca del rinzaffo. Esecuzione dei fori, preferibilmente con utensili a rotazione, e inserimento di n.4 connettori al mq, preformati a “L” in fibra di vetro e resina ad aderenza migliorata Kimitech PLUG VR della Kimia S.p.A. o prodotto similare, con le seguenti caratteristiche: diametro: 8 mm, area resistente:11,5 mm2, resistenza alla trazione media: 18,9 kN, inghisaggio del foro con resina epossidica ad alte prestazioni a rapido indurimento Kimitech EPOXY CTR della Kimia S.p.A o prodotto similare. Attendere il “rapprendimento” del primo strato di malta e applicare lo strato successivo a cazzuola o a macchina. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocrm-kimitech-wallmesh
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGlass fibre
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo

    Disponibilità Regionale

    Europa