Pubblica i tuoi prodotti
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
    Kimia

    Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system

    Kimitech WALLMESH CRM viene impiegata per la riparazione ed il rinforzo di elementi strutturali e non con la tecnica dell'intonaco armato CRM. Il sistema è in grado di conferire un incremento di resistenza e di duttilità alla struttura rinforzata e di uniformare la ridistribuzione delle sollecitazioni. Permette di realizzare il rinforzo a compressione, flessione e taglio di maschi murari e di pareti e pilastri in calcestruzzo.

    Kimitech WALLMESH CRM è una rete strutturale preformata in materiale composito costituita da fibre di vetro, impregnata con resina termoindurente, utilizzata in combinazione con malte a base di calce delle linee Tectoria, Limepor e Basic o malte cementizie della linea Betonfix per realizzare rinforzi su manufatti in muratura e cls con la tecnica dell’intonaco armato (CRM). Le reti fanno parte del sistema provvisto di marcatura CE ed ETA per i sistemi CRM.

    Voce di capitolato
    • Intonaco armato su pareti di qualsiasi genere provvisto di marcatura CE ed ETA per i sistemi CRM. La lavorazione comprende le seguenti fasi applicative: operazioni preliminari di pulizia e risanamento, applicazione di un primo strato di rinzaffo al paramento murario con malta a base di calce idraulica naturale NHL Basic MALTA M15 della Kimia S.p.A. o prodotto similare con resistenza meccanica a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; resistenza a flessione a 28 gg >4 Mpa, messa in opera della rete rigida in fibra di vetro Kimitech WALLMESH CRM della Kimia S.p.A. o prodotto similare, inglobandola parzialmente nella malta fresca del rinzaffo. In corrispondenza degli spigoli, messa in opera degli elementi angolari Kimitech CORNER CRM della Kimia S.p.A. o prodotto similare. Esecuzione dei fori, preferibilmente con utensili a rotazione, e inserimento di n.4 connettori al mq, preformati a “L” in fibra di vetro e resina ad aderenza miglioratacon connettori preformati a "L" Kimitech PLUG CRM della Kimia S.p.A. o prodotto similare inghisati con resina epossidica ad alte prestazioni a rapido indurimento Kimitech EPOXY CTR della Kimia S.p.A o prodotto similare. Attendere il “rapprendimento” del primo strato di malta e applicare lo strato successivo a cazzuola o a macchina. I prodotti saranno preparati ed applicati seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocrm-kimitech-wallmesh-crm
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGlass fibre
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo

    Disponibilità Regionale

    Europa