Pubblica i tuoi prodotti
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH HD system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH HD system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH HD system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH HD system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH HD system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH HD system
Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH HD system
    Kimia

    Rinforzo CRM Kimitech WALLMESH HD system

    Kimitech WALLMESH HD viene impiegata per la riparazione ed il rinforzo di elementi in muratura (maschi murari, volte, archi, ecc.) con la tecnica dell'intonaco armato CRM.

    Kimitech WALLMESH HD è una rete strutturale preformata in materiale composito costituita da fibre di vetro A.R., impregnata con resina termoindurente, utilizzata in combinazione con malte delle linee Basic, Betonfix e Tectoria per realizzare rinforzi su manufatti in muratura e cls con la tecnica dell’intonaco armato (CRM).  Le reti fanno parte del sistema provvisto di marcatura CE ed ETA per i sistemi CRM.

    Voce di capitolato
    • Intonaco armato su pareti di qualsiasi genere provvisto di marcatura CE ed ETA per sistemi CRM. La lavorazione comprende le seguenti fasi applicative: operazioni preliminari di pulizia e risanamento, applicazione di un primo strato di rinzaffo al paramento murario con malta di pura calce idraulica naturale NHL Basic MALTA M15 della Kimia S.p.A. o prodotto similare con resistenza meccanica a compressione UNI EN 1015-12 a 28 gg > 15 MPa; resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 4 MPa, messa in opera della rete semirigida in fibra di vetro Kimitech WALLMESH HD della Kimia S.p.A. o prodotto similare, inglobandola parzialmente nella malta fresca del rinzaffo. In corrispondenza degli spigoli, messa in opera degli elementi angolari Kimitech WALLMESH CORNER-HD della Kimia S.p.A. o prodotto similare. Esecuzione dei fori, preferibilmente con utensili a rotazione, e inserimento di n.4 connettori al mq, preformati a “L” in fibra di vetro e resina ad aderenza miglioratacon connettori preformati a "L" Kimitech PLUG CRM della Kimia S.p.A. o prodotto similare inghisati con resina epossidica ad alte prestazioni a rapido indurimento Kimitech EPOXY CTR della Kimia S.p.A o prodotto similare. Attendere il “rapprendimento” del primo strato di malta e applicare lo strato successivo a cazzuola o a macchina. I prodotti saranno preparati ed applicati seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocrm-kimitech-wallmesh-hd
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGlass fibre
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo

    Disponibilità Regionale

    Europa