Pubblica i tuoi prodotti
Rinforzo FRCM Kimitech BS ST system
Rinforzo FRCM Kimitech BS ST system
Rinforzo FRCM Kimitech BS ST system
Rinforzo FRCM Kimitech BS ST system
Rinforzo FRCM Kimitech BS ST system
Rinforzo FRCM Kimitech BS ST system
    Kimia

    Rinforzo FRCM Kimitech BS ST system

    Kimitech BS ST viene utilizzato per realizzare consolidamenti strutturali e non di elementi in c.a., legno e muratura. Risulta particolarmente adatto per placcare elementi inflessi, rinforzare a taglio travi e setti, confinare pilastri, cerchiare edifici o realizzare consolidamenti o legature di elementi in muratura.

    Kimitech BS ST è un tessuto di armatura bidirezionale in fibra di basalto specifico per rinforzi strutturali; viene utilizzato con malte della linea Basic per realizzare consolidamenti strutturali. Si caratterizza per le elevate resistenze meccaniche, spessori e pesi ridotti, velocità e facilità di posa in opera, ridotta invasività e buona reversibilità, grande lavorabilità e duttilità. Le reti Kimitech BS ST fanno parte del sistema FRCM in possesso di CVT.

    Voce di capitolato
    • Rinforzo strutturale o adeguamento antisismico di strutture in muratura, provvisto di CVT per i sistemi FRCM. La lavorazione comprende le seguenti fasi applicative: pulizia del supporto ed eventuale ricostruzione o regolarizzazione della superficie con opportuna malta. Stesura di uno primo strato di malta Basic MALTA M15/F della Kimia S.p.A. o prodotto similare. Lo spessore massimo realizzabile per mano sarà di 5 mm. La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche: dimensione massima dell'inerte UNI EN 1015-1: 1,2 mm; massa volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-6: 1900 Kg/m3; resistenza meccanica a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; resistenza a flessione a 28 gg > 4 MPa e sarà marcata CE come malta R2 sulla base della UNI EN 1504-3 e come malta da muratura classe M15 in accordo alla EN 998-2 e come malta per interni ed esterni GP CS IV secondo la UNI EN 998-1. Messa in opera della rete in fibra di basalto Kimitech BS ST con le seguenti caratteristiche: densità ρfib [g/cm³]: 2,67; modulo elastico a trazione [GPa]: 88,66; tessitura: bidirezionale; dimensione delle maglie: 20x20 mm. Applicazione sul tessuto, con spatola metallica e/o cazzuola, di ulteriore mano della stessa matrice per uno spessore complessivo del sistema di rinforzo di 10 mm. Il sistema di rinforzo così realizzato risulta in possesso di CVT, ai sensi del punto 11.1, caso C, delle NTC 2018, secondo le procedure di qualificazione dei sistemi di rinforzo al punto 3 della “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti”. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito escusi gli ancoraggi da computare a parte.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofrcm-kimisteel-bs-st
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo