Pubblica i tuoi prodotti
Rinforzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Rinforzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Rinforzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Rinforzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Rinforzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Rinforzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Rinforzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Rinforzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Rinforzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
    Kimia

    Rinforzo FRCM Kimisteel GLV 650 system

    Kimisteel GLV 650 è impiegato per rinforzo di strutture in muratura, realizzazione di cordoli armati, consolidamento di archi e volte, rinforzo strutturale di travi e travetti, realizzazione di elementi prefabbricati in CLS con debole armatura, realizzazione di laterizi armati.

    Kimisteel GLV 650 è un tessuto di armatura unidirezionale in filamenti di acciaio zinco galvanizzato ad alta resistenza. Il prodotto è utilizzato con matrici inorganiche per realizzare consolidamenti strutturali di elementi in muratura e c.a. La scelta della matrice dipende dalla tipologia di supporto, dalla resistenza meccanica, dal modulo elastico richiesto, dal tipo di ambiente di utilizzo previsto e dalla permeabilità al vapore richiesta. I tessuti Kimisteel GLV 650 fanno parte del sistema FRCM in possesso di CVT.

    Voce di capitolato
    • Rinforzo strutturale o adeguamento antisismico di strutture in muratura, provvisto di CVT per i sistemi FRCM. La lavorazione comprende le seguenti fasi applicative: pulizia del supporto ed eventuale ricostruzione o regolarizzazione della superficie con opportuna malta. Stesura di uno primo strato di malta Basic MALTA M15/ F della Kimia S.p.A. o prodotto similare. Lo spessore massimo realizzabile per mano sarà di 5 mm. La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche: distribuzione granulometrica UNI EN 1015-1: 1,2 mm; resistenza meccanica a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; resistenza a trazione per flessione a 28 gg >4 Mpa e sarà marcata CE come malta R2 sulla base della UNI EN 1504-3, come malta da muratura classe M15 in accordo alla EN 998-2 e come malta per interni ed esterni GP CS IV secondo la UNI EN 998-1. A prodotto ancora fresco, applicazione di tessuto in acciaio zinco galvanizzato Kimisteel GLV 650 della Kimia S.p.A. o prodotto similare esercitando una leggera pressione con la spatola e/o cazzuola per annegare il tessuto nella matrice. Il tessuto in acciaio galvanizzato dovrà garantire le seguenti caratteristiche: modulo elastico a trazione: 182,9 GPa; peso acciaio: 650 g/mq; spessore equivalente: 0,083 mm; carico massimo per unità di larghezza: 130,97 kN/m. Applicazione sul tessuto, con spatola metallica e/o cazzuola, di ulteriore mano della stessa matrice per uno spessore complessivo del sistema di rinforzo di 10 mm. Il sistema di rinforzo così realizzato risulta in possesso di CVT, ai sensi del punto 11.1, caso C, delle NTC 2018, secondo le procedure di qualificazione dei sistemi di rinforzo al punto 3 della “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti”.È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito escusi gli ancoraggi da computare a parte. ----- Rinforzo strutturale o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo, provvisto di CVT per i sistemi FRCM. La lavorazione comprende le seguenti fasi applicative: pulizia del supporto ed eventuale ricostruzione o regolarizzazione della superficie in muratura con opportuna malta. Stesura di uno primo strato di malta Betonfix MONOLITE N della Kimia S.p.A. o prodotto similare. Lo spessore massimo realizzabile per mano sarà di 5 mm. La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche: intervallo granulometrico UNI EN 1015-1: 0,1-0,5 mm; resistenza meccanica a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12: > 50 MPa; resistenza a flessione a 28 gg a 21°C > 8 MPa e sarà marcata CE come malta R4 sulla base della UNI EN 1504-3. A prodotto ancora fresco, applicazione di tessuto in acciaio zinco galvanizzato Kimisteel GLV 650 della Kimia S.p.A. o prodotto similare esercitando una leggera pressione con la spatola e/o cazzuola per annegare il tessuto nella matrice. Il tessuto in acciaio galvanizzato dovrà garantire le seguenti caratteristiche: modulo elastico a trazione: 182,9 GPa; peso acciaio: 650 g/mq; spessore equivalente: 0,083 mm; trama metallica in filo di acciaio flessibile; carico massimo per unità di larghezza: 130,97 kN/ m. Applicazione sul tessuto, con spatola metallica e/o cazzuola, di ulteriore mano della stessa matrice per uno spessore complessivo del sistema di rinforzo di 10 mm. Il sistema di rinforzo così realizzato risulta in possesso di CVT, ai sensi del punto 11.1, caso C, delle NTC 2018, secondo le procedure di qualificazione dei sistemi di rinforzo al punto 3 della “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti”.È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito escusi gli ancoraggi da computare a parte.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofrcm-kimisteel-glv-650
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo

    Disponibilità Regionale

    Europa